Datos técnicos

Designación de modelo

BW009-0005

Ref. de pieza

17994616

Potencia típica

50 W potencia continua

Valor nominal de la resistencia

8.8 Ω ± 10 %

Temperatura ambiente

Máximo 40 °C

La potencia continua indicada puede aumentarse en el funcionamiento de corta duración en función del factor de funcionamiento por ciclo (FFC) multiplicándola por los factores de sobrecarga correspondientes. Con funcionamiento cíclico puede determinar el factor de sobrecarga con un valor FFC conocido a partir del gráfico y la tabla siguientes.

Duración de conexión

1 %

2 %

6 %

15 %

25 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Factor de sobrecarga

22

13

8.2

4.2

3.0

2.2

1.5

1.12

1.0

Dimensiones en mm

A

C

D

G

H

J

B

100

40

20

2

82

4.3

45°