Opción resistencia de frenado

Si la aplicación requiere la utilización de una resistencia de frenado, recomendamos una resistencia con la siguiente especificación:

  • Resistencia plana de alambre bobinado, resistente a cortocircuitos
  • Índice de protección IP 54
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Posibilidad de montaje directo sobre una superficie de refrigeración adecuada
  • Versión con cables trenzados de 0.3 m de longitud