Bremswiderstand Option

Wenn die Applikation die Verwendung eines Bremswiderstandes erfordert, empfehlen wir einen Widerstand mit folgender Spezifikation:

  • Kurzschlussfester, drahtgewickelter Flachwiderstand
  • Schutzart IP 54
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Direkte Montage auf eine geeignete Kühlfläche möglich
  • Ausführung mit 0.3 m langen Litzen