Resistência de frenagem opcional

Se a aplicação exigir o uso de uma resistência de frenagem, recomendamos um resistor com a seguinte especificação:

  • Resistência plana bobinada, à prova de curto-circuito
  • Grau de proteção IP 54
  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Possibilidade de montagem direta em uma superfície de refrigeração adequada
  • Versão com fios de 0.3 m de comprimento