Résistance de freinage (option)

Si l'application nécessite l'utilisation d'une résistance de freinage, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser une résistance répondant aux spécifications suivantes.

  • Résistance plate bobinée, protégée contre les courts-circuits
  • Indice de protection IP54
  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Montage direct possible sur une surface de refroidissement adaptée
  • Exécution avec des fils de 0.3 m de long