型号描述
BW009-0005
部件号
17994616
额定功率
50 W持续功率
电阻额定值
8.8 Ω ± 10 %
环境温度
最高40 °C
在短时运行中,可以根据相对负载持续率 (ED) 将指定的持续功率乘以相应的过载系数来提高功率。在循环运行中,如果您知道ED值,则可以通过下面的图表和表格确定过载系数。
负载持续率
1 %
2 %
6 %
15 %
25 %
40 %
60 %
80 %
100 %
过载系数
22
13
8.2
4.2
3.0
2.2
1.5
1.12
1.0
单位为mm
A
C
D
G
H
J
B
100
40
20
2
82
4.3
45°