Dimensionamento da alimentação lógica

Os módulos de controle ECC-DFC estão equipados com uma conexão LOGIC+ adicional, com a qual é possível conectar uma alimentação adicional para a lógica. Cada módulo de controle possui uma corrente em vazio necessária para alimentar as eletrônicas de controle. A alimentação lógica deve ser projetada para a corrente total dos módulos ECC-DFC conectados e dos sensores conectados a eles. As perdas em vazio dos respectivos módulos de controle podem ser encontradas no capítulo Dados técnicos de controle de fieldbus ECC-DFC.

INFORMAÇÃO

Se apenas a alimentação de potência MDR+ for utilizada como alimentação, as perdas em vazio do sistema eletrônico e as correntes de operação dos sensores conectados deverão ser adicionadas à corrente total do sistema.