Operação em modo gerador

Na operação no modo gerador (operação de frenagem) do acionamento, a energia é alimentada no circuito de alimentação CC. Esta energia pode ser utilizada por outros consumidores conectados ao mesmo circuito de alimentação CC. Se não houver outros consumidores, a energia no modo gerador pode levar a um aumento da tensão de alimentação.

As fontes chaveadas nas unidades de alimentação dispõem de uma monitoração da tensão de saída. Quando a tensão de saída existente na fonte de alimentação ultrapassa o valor do limiar de comutação dependente da unidade, isso pode causar o desligamento da fonte de alimentação.

É possível instalar um chopper de frenagem opcional com resistor de frenagem para evitar o possível aumento de tensão regenerativa na saída da fonte de alimentação e, portanto, seu desligamento.

Fontes chaveadas adequadas para a indústria apresentam uma resistência contra a realimentação. A resistência contra a realimentação indica quão alta pode ser a tensão na saída da operação em modo gerador do acionamento, sem que a fonte de alimentação seja desligada ou danificada. Observar as especificações técnicas do fabricante da unidade de alimentação.