Funzionamento rigenerativo
Nel funzionamento rigenerativo (modo frenatura) dell'azionamento, l'energia viene alimentata nel circuito di alimentazione DC. Tale energia può essere utilizzata da altre utenze collegate allo stesso circuito di alimentazione DC. Quando non sono presenti altre utenze, l'energia rigenerativa può comportare un aumento della tensione di alimentazione.
Gli alimentatori nelle unità di alimentazione sono dotati di un controllo della tensione di uscita. Quando la tensione di uscita presente sull'alimentatore supera il valore di soglia di commutazione dipendente dall'unità, può causare la disinserzione dell'alimentazione di tensione.
Per evitare un possibile aumento di tensione rigenerativa sull'uscita dell'alimentatore e con ciò la relativa disinserzione, è possibile installare un chopper di frenatura con resistenza di frenatura opzionale.
Gli alimentatori adatti per l'industria sono a prova di recupero in rete. La resistenza al recupero in rete indica quanto può essere alta la tensione sull'uscita nel funzionamento rigenerativo dell'azionamento senza che venga disinserito o danneggiato l'alimentatore. A tal fine, attenersi alle specifiche tecniche del produttore delle unità di alimentazione.