Dimensionamento dell'alimentazione della logica

I moduli di controllo ECC-DFC sono dotati di un collegamento LOGIC+ supplementare, con il quale è possibile collegare un'alimentazione aggiuntiva per la logica. Ogni modulo di controllo ha la corrente a vuoto richiesta per l'alimentazione dell'elettronica di comando. L'alimentazione della logica va predisposta in base alla corrente di somma dei moduli ECC-DFC collegati nonché dei relativi sensori collegati. Le perdite a vuoto dei rispettivi moduli di controllo si trovano nel cap. Dati tecnici del controllo bus di campo ECC-DFC.

NOTA

Se si utilizza solo l'alimentazione di potenza MDR+ come alimentazione, devono essere addizionate alla corrente complessiva del sistema le perdite di potenza dell'elettronica e le correnti di esercizio dei sensori collegati.