Dimensionamento dell'alimentazione di potenza

L'alimentazione di potenza deve fornire la potenza richiesta per tutti i sistemi di azionamento collegati. Determinare la massima potenza di ingresso richiesta dei moduli di controllo, tenendo in considerazione una potenza richiesta aumentata nel campo di sovraccarico nonché effetti di simultaneità durante il funzionamento di diverse unità di azionamento su un'alimentazione.