Dimensionnement de l'alimentation en puissance

L'alimentation en puissance doit mettre à disposition le besoin en puissance de tous les systèmes d'entraînement raccordés. Déterminer la puissance d'entrée requise maximale des modules de pilotage, en tenant compte d'un besoin en puissance requis plus élevé dans la plage de surcharge et des effets du fonctionnement simultané de plusieurs unités d'entraînement sur une alimentation.