Dimensionado de alimentación de potencia

La alimentación de potencia debe cubrir la demanda de potencia de todos los sistemas de accionamiento conectados. Determine la demanda de potencia de entrada máxima de los módulos de control teniendo en cuenta una elevada demanda de potencia en el rango de sobrecarga y los efectos de simultaneidad cuando funcionen varias unidades de accionamiento con una sola alimentación.