Dimensionado de la alimentación del sistema lógico

Los módulos de control ECC-DFC están equipados con una conexión LOGIC+ adicional, que permite conectar alimentación adicional para la lógica. Cada módulo de control cuenta con una corriente en vacío que se necesita para la alimentación de la electrónica de control. La alimentación del sistema lógico debe dimensionarse para la corriente total de los módulos ECC-DFC conectados y los sensores conectados a ellos. Las pérdidas en vacío de cada módulo de control se encuentran en el capítulo Datos técnicos del control de bus de campo ECC-DFC.

AVISO

Si solo se emplea la alimentación de potencia MDR+ como alimentación, deben sumarse las pérdidas en vacío de la electrónica y las corrientes de servicio de los sensores conectados a la corriente total del sistema.