Dimensionnement de l'alimentation logique
Les modules de pilotage ECC-DFC sont équipés d'un raccordement LOGIC+ supplémentaire qui permet de raccorder une alimentation supplémentaire pour la logique. Chaque module de pilotage a un courant de marche à vide, requis pour l'alimentation de l'électronique de commande. L'alimentation logique est configurée sur le courant total des modules ECC-DFC raccordés ainsi que sur les capteurs raccordés. Les pertes à vide des modules de pilotage respectifs figurent au chapitre Caractéristiques techniques des contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC.
REMARQUE