Dimensionamento da tensão de alimentação

A alimentação de potência deve fornecer o consumo de potência para todos os sistemas de acionamento conectados. Determinar o consumo máximo de potência de entrada dos módulos de controle, considerando o aumento do consumo de potência na faixa de sobrecarga, bem como os efeitos de simultaneidade ao operar diversas unidades de acionamento em uma alimentação.