Versão para sala úmida
A versão para sala úmida possui grau de proteção IP66. O tubo do rolo do motor (pacote de fornecimento W) é feito de aço inoxidável 1.4301. As bases dos rolos, rolamentos e eixos são fabricados em aço inoxidável 1.4305. A saída do cabo no eixo do motor é fixada por uma tampa roscada adicional. O comprimento total do eixo do motor é prolongado pela tampa roscada e é de 30 mm. A limpeza dos acionamentos só é permitida com produtos de limpeza sem cloro. Se precisar de resistência ao cloro, entrar em contato com a SEW-EURODRIVE.