Exécution pour pièce humide

La variante pour pièce humide est exécutée en classe de protection IP66. Le tube du rouleau moteur (groupe d'entraînement W) est en acier inoxydable 1.4301. Les bases de rouleaux, les roulements et les axes sont en acier inoxydable 1.4305. La sortie de câble de l'axe moteur est sécurisée par une fixation par vis supplémentaire. La longueur totale de l'axe moteur est augmentée par une fixation par vis et s'élève à 30 mm. Le nettoyage des entraînements est admissible uniquement avec un nettoyant sans chlore. En cas d'exigence de résistance au chlore, consulter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.