Exécutions pour applications basses températures /Z
Désignation | |
|---|---|
Indice de protection | IP54 |
Température ambiante | -30 °C, ne convient pas aux variations de températures avec condensation |
Matériau du tube | Acier galvanisé, acier inoxydable (n° de matériau : 1.4307, X2CrNi18-9) |
Matériau de la base du rouleau | Aluminium |
Longueur minimale du rouleau | En fonction de l'exécution, voir les détails dans le tableau. |
Longueur maximale du rouleau | 1500 mm, longueurs supérieures sur demande |
Toutes les applications basses températures nécessitent une consultation et la validation par le support technique de SEW-EURODRIVE.
En cas de démarrage dans une plage comprise entre -30 °C et 0 °C, le moteur ou motoréducteur froid doit en plus présenter les caractéristiques suivantes.
- Un courant de démarrage et un courant de fonctionnement plus élevés
- Un rendement réduit
REMARQUE