Versão para ultracongelamento /Z

Denominação

Grau de proteção

IP54

Temperatura ambiente

-30 °C, não adequado para mudanças de temperatura de condensação

Material do tubo

Aço galvanizado, aço inoxidável (número do material: 1.4307, X2CrNi18-9)

Material da base do rolo

Alumínio

Comprimento mínimo do rolo

Dependendo da versão, consultar a tabela para detalhes

Comprimento máximo do rolo

1500 mm, comprimentos maiores sob consulta

Todas as aplicações no setor de ultracongelamento requerem consultoria e liberação do suporte técnico da SEW-EURODRIVE.

Ao arrancar na faixa de -30 °C...0 °C, o seguinte também se aplica a um motor/motorredutor frio:

  • uma corrente de partida e corrente de operação mais altas
  • um rendimento reduzido

INFORMAÇÃO

Se a temperatura ambiente estiver abaixo de -25 °C, nenhum conector pode ser instalado/conectado. O cabo do motor deve estar bem colocado.