Versão de eixo

Denominação

Descrição

A

Lado do cabo: M12 × 1.25 com sextavado de 11 mm

Lado contrário: rosca fêmea M8

B

Lado do cabo: M12 × 1.25 com sextavado de 11 mm

Lado contrário: eixo de mola sextavado liso de 11 mm

C

Lado do cabo: sextavado de 11 mm liso estendido

Lado contrário: rosca fêmea M8

 

O sextavado de 21 mm de comprimento no lado do cabo e no lado do motor é adequado principalmente para estruturas de transporte espessas em combinação com as placas de retenção ECF.

D

Lado do cabo: sextavado de 11 mm liso estendido

Lado do sobreacionamento: eixo de mola sextavado de 11 mm

 

O sextavado de 21 mm de comprimento no lado do cabo e no lado do motor é adequado principalmente para estruturas de transporte espessas em combinação com as placas de retenção ECF.