Diseño del eje

Designación

Descripción

A

Lado del cable: M12 × 1.25 sobre hexágono de 11 mm

Lado opuesto: Rosca interior M8

B

Lado del cable: M12 × 1.25 sobre hexágono de 11 mm

Lado opuesto: eje de muelle hexagonal liso de 11 mm

C

Lado del cable: Hexágono liso prolongado de 11 mm

Lado opuesto: Rosca interior M8

 

El hexágono de 21 mm de longitud en el lado del cable y el lado del motor es especialmente adecuado para bastidores de transportador gruesos en combinación con las placas de retención ECF.

D

Lado del cable: Hexágono liso prolongado de 11 mm

Lado transmisión: eje de muelle hexagonal liso de 11 mm

 

El hexágono de 21 mm de longitud en el lado del cable y el lado del motor es especialmente adecuado para bastidores de transportador gruesos en combinación con las placas de retención ECF.