Versión para congelación /Z

Designación

Grado de protección

IP54

Temperatura ambiente

-30 °C, no apta para oscilaciones de temperatura con condensación

Material del conducto

Acero galvanizado, acero inoxidable (número de material: 1.4307, X2CrNi18-9)

Material del suelo de rodillos

Aluminio

Longitud mínima de los rodillos

En función de la versión, véanse los detalles en la tabla

Longitud máxima de los rodillos

1500 mm, longitudes superiores bajo pedido

Todas las aplicaciones en el área de congelación requieren del asesoramiento y la habilitación por parte del soporte técnico de SEW‑EURODRIVE.

Cuando se inicia el funcionamiento en el rango de -30 °C...0 °C, se aplica adicionalmente lo siguiente cuando el motor/motorreductor está frío:

  • Unas corriente de arranque y corriente de servicio más elevadas
  • Un grado de rendimiento reducido

AVISO

No instale/enchufe ningún conector a una temperatura ambiente inferior a -25 °C. El cable del motor debe estar tendido de forma fija.