Versión para local húmedo
La variante para zona expuesta a la humedad se realiza en grado de protección IP66. El tubo del rodillo motor (paquete de accionamiento W) es de acero inoxidable 1.4301. Los suelos de rodillos, los rodamientos y los ejes son de acero inoxidable 1.4305. La salida del cable al eje del motor está asegurada mediante un racor adicional. La longitud total del eje del motor se prolonga mediante el racor en 30 mm. Los accionamientos solo se deben limpiar con limpiadores sin cloro. Si se requiere resistencia al cloro, consulte con SEW‑EURODRIVE.