Rodillos cónicos

Para curvas, SEW‑EURODRIVE suministra rodillos cónicos con un ángulo de montaje de 1.8°. Para los rodillos de accionamiento cónicos se aplican a presión elementos de plástico sobre los rodillos de accionamiento estándar. La longitud máxima del cono es de 990 mm. En ausencia de más indicaciones junto al pedido, el elemento cónico externo con el radio más grande se monta en el lado del motor/cable, alineado con el suelo de rodillos. El cabezal de transmisión del rodillo está situado en el radio interior. Véase la hoja de dimensiones Rodillo cónico

El número de elementos cónicos se define en función del largo de sujeción del rodillo:

PolyVee -V1

Grooves/O-Belt -G1

Groove head -G0

Straight tube -A0

BF mín.

BF máx.

Cantidad

BF mín.

BF máx.

Cantidad

BF mín.

BF máx.

Cantidad

BF mín.

BF máx.

Cantidad

292

331

2.5

352

391

2.5

294

333

2.5

265

304

2.5

332

391

3

392

451

3

334

393

3

305

364

3

392

431

3.5

452

491

3.5

394

433

3.5

365

404

3.5

432

491

4

492

551

4

434

493

4

405

464

4

492

531

4.5

552

591

4.5

494

533

4.5

465

504

4.5

532

591

5

592

651

5

534

593

5

505

564

5

592

631

5.5

652

691

5.5

594

633

5.5

565

604

5.5

632

691

6

692

751

6

634

693

6

605

664

6

692

731

6.5

752

791

6.5

694

733

6.5

665

704

6.5

732

791

7

792

851

7

734

793

7

705

764

7

792

831

7.5

852

891

7.5

794

833

7.5

765

804

7.5

832

891

8

892

951

8

834

893

8

805

864

8

892

931

8.5

952

991

8.5

894

933

8.5

865

904

8.5

932

991

9

992

1051

9

934

993

9

905

964

9

992

1031

9.5

1052

1091

9.5

994

1033

9.5

965

1004

9.5

1032

1200

10

1092

1200

10

1034

1200

10

1005

1200

10