Posiciones especiales de acanaladuras

Además de la opción de tramo de conexión G1, también pueden suministrarse tubos acanalados con otras posiciones de acanaladuras diferentes Para las posibles posiciones de las acanaladuras, consulte con SEW‑EURODRIVE. La distancia mínima entre 2 acanaladuras es de 25 mm. Para el pedido, se debe indicar la distancia de las acanaladuras desde el bastidor de transportador.

Ejemplos de las indicaciones en caso de pedido:

  • Transmisión GX: A= 55 mm desde BF
  • Transmisión GX: A= 55 mm, B= 85 mm desde BF

Diseño del eje

Posición de acanaladura

A mínimo

B mínimo

Máximo

Distancia desde el marco de montaje en mm

Rosca interior M8

34

Acanaladura A + 25

124

Eje de muelle hexagonal de 11 mm

39

Acanaladura A + 25

124

[1]

Acanaladura B

[2]

Acanaladura A