Positions spéciales des tubes à gorges

Outre l'option de transmission G1, des tubes à gorges avec positions alternatives sont également livrables. Pour les positions alternatives disponibles, contacter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local. L'écart minimal entre deux gorges est de 25 mm. Lors de la commande, indiquer l'écart entre les gorges et le profilé de convoyeur.

Exemples d'indications à la commande

  • Transmission de puissance GX : A = 55 mm à partir de BF
  • Transmission de puissance GX : A = 55 mm, B = 85 mm à partir de BF

Exécution de l'axe

Position de la gorge

A minimale

B minimale

Maximale

Distance par rapport au cadre de fixation en mm

Filetage intérieur M8

34

Tube A + 25

124

Axe à ressort sur 6 pans 11 mm

39

Tube A + 25

124

[1]

Tube B

[2]

Tube A