Posizioni di nervatura speciali
Oltre all'opzione testata di trasmissione G1 sono disponibili anche tubi nervati con posizioni di nervatura diverse. Per le posizioni di nervatura possibili, consultare la SEW-EURODRIVE. La distanza minima fra due nervature è di 25 mm. Al momento dell'ordine deve essere specificata la distanza delle nervature dal telaio di trasporto.
Esempi di indicazioni per gli ordini:
- Testata di trasmissione GX: A= 55 mm da BF
- Testata di trasmissione GX: A= 55 mm, B= 85 mm da BF
Esecuzione asse | Posizione nervatura | ||
|---|---|---|---|
A minimo | B minimo | Massimo | |
Distanza dal telaio in mm | |||
Filettatura interna M8 | 34 | Nervatura A + 25 | 124 |
Asse a molla esagonale di 11 mm | 39 | Nervatura A + 25 | 124 |

[1] | nervatura B |
[2] | nervatura A |