Rulli conici

SEW‑EURODRIVE fornisce rulli conici con un angolo di montaggio di 1.8° per le curve. Per i rulli di azionamento conici vengono pressati degli elementi di plastica sui rulli di azionamento standard. La lunghezza massima del cono è di 990 mm. Senza ulteriori indicazioni al momento dell'ordine, l'elemento conico esterno con il raggio maggiore viene montato allineato con la base dei rulli sul lato motore/lato cavo. La testa della testata di trasmissione del rullo si trova sul raggio interno. Vedi dimensioni di ingombro Rullo conico

Il numero di elementi conici è definito in funzione della lunghezza di bloccaggio del rullo:

PolyVee -V1

Grooves/O-Belt -G1

Groove head -G0

Straight tube -A0

BF min.

BF max.

Numero

BF min.

BF max.

Numero

BF min.

BF max.

Numero

BF min.

BF max.

Numero

292

331

2.5

352

391

2.5

294

333

2.5

265

304

2.5

332

391

3

392

451

3

334

393

3

305

364

3

392

431

3.5

452

491

3.5

394

433

3.5

365

404

3.5

432

491

4

492

551

4

434

493

4

405

464

4

492

531

4.5

552

591

4.5

494

533

4.5

465

504

4.5

532

591

5

592

651

5

534

593

5

505

564

5

592

631

5.5

652

691

5.5

594

633

5.5

565

604

5.5

632

691

6

692

751

6

634

693

6

605

664

6

692

731

6.5

752

791

6.5

694

733

6.5

665

704

6.5

732

791

7

792

851

7

734

793

7

705

764

7

792

831

7.5

852

891

7.5

794

833

7.5

765

804

7.5

832

891

8

892

951

8

834

893

8

805

864

8

892

931

8.5

952

991

8.5

894

933

8.5

865

904

8.5

932

991

9

992

1051

9

934

993

9

905

964

9

992

1031

9.5

1052

1091

9.5

994

1033

9.5

965

1004

9.5

1032

1200

10

1092

1200

10

1034

1200

10

1005

1200

10