Rolos cônicos
Para curvas, a SEW-EURODRIVE fornece rolos cônicos com ângulo de montagem de 1.8°. Para os rolos de acionamento cônicos, os elementos plásticos são pressionados nos rolos de acionamento padrão. O comprimento do cone é de 990 mm. Sem mais informações de pedido, o elemento cônico externo com o maior raio é montado nivelado com a base do rolo no lado do motor/lado do cabo. A cabeça de sobreacionamento do rolo está localizada no raio interno. Consultar o dimensional Rolo cônico
A quantidade de elementos cônicos é definida dependendo do comprimento de fixação do rolo:
PolyVee -V1 | Grooves/O-Belt -G1 | Groove head -G0 | Straight tube -A0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF mín. | BF máx. | Quantidade | BF mín. | BF máx. | Quantidade | BF mín. | BF máx. | Quantidade | BF mín. | BF máx. | Quantidade |
292 | 331 | 2.5 | 352 | 391 | 2.5 | 294 | 333 | 2.5 | 265 | 304 | 2.5 |
332 | 391 | 3 | 392 | 451 | 3 | 334 | 393 | 3 | 305 | 364 | 3 |
392 | 431 | 3.5 | 452 | 491 | 3.5 | 394 | 433 | 3.5 | 365 | 404 | 3.5 |
432 | 491 | 4 | 492 | 551 | 4 | 434 | 493 | 4 | 405 | 464 | 4 |
492 | 531 | 4.5 | 552 | 591 | 4.5 | 494 | 533 | 4.5 | 465 | 504 | 4.5 |
532 | 591 | 5 | 592 | 651 | 5 | 534 | 593 | 5 | 505 | 564 | 5 |
592 | 631 | 5.5 | 652 | 691 | 5.5 | 594 | 633 | 5.5 | 565 | 604 | 5.5 |
632 | 691 | 6 | 692 | 751 | 6 | 634 | 693 | 6 | 605 | 664 | 6 |
692 | 731 | 6.5 | 752 | 791 | 6.5 | 694 | 733 | 6.5 | 665 | 704 | 6.5 |
732 | 791 | 7 | 792 | 851 | 7 | 734 | 793 | 7 | 705 | 764 | 7 |
792 | 831 | 7.5 | 852 | 891 | 7.5 | 794 | 833 | 7.5 | 765 | 804 | 7.5 |
832 | 891 | 8 | 892 | 951 | 8 | 834 | 893 | 8 | 805 | 864 | 8 |
892 | 931 | 8.5 | 952 | 991 | 8.5 | 894 | 933 | 8.5 | 865 | 904 | 8.5 |
932 | 991 | 9 | 992 | 1051 | 9 | 934 | 993 | 9 | 905 | 964 | 9 |
992 | 1031 | 9.5 | 1052 | 1091 | 9.5 | 994 | 1033 | 9.5 | 965 | 1004 | 9.5 |
1032 | 1200 | 10 | 1092 | 1200 | 10 | 1034 | 1200 | 10 | 1005 | 1200 | 10 |