Posições especiais das estrias
Além da opção de sobreacionamento G1, também podem ser fornecidos tubos estriados com diferentes posições de estrias. Entrar em contato com a SEW-EURODRIVE para possíveis posições de estrias. A distância mínima entre 2 estrias é de 25 mm. Ao fazer o pedido, deve ser especificada a distância entre as estrias e a estrutura de transporte.
Exemplos de informações para pedidos:
- Sobreacionamento GX: A= 55 mm a partir de BF
- Sobreacionamento GX: A= 55 mm, B= 85 mm a partir de BF
Versão de eixo | Posição das estrias | ||
|---|---|---|---|
A mínima | B mínima | Máxima | |
Distância do quadro de instalação em mm | |||
Rosca fêmea M8 | 34 | Estria A + 25 | 124 |
Eixo de mola sextavado de 11 mm | 39 | Estria A + 25 | 124 |

[1] | Estria B |
[2] | Estria A |