Opções de tubo
Denominação | Descrição |
|---|---|
Z | Tubo de aço 50 mm × 1.5 mm |
J | Tubo de aço inoxidável 50 mm × 1.5 mm Designação do material: 1.4301, DIN X2CrNi18-9, AISI 304 |
P | Mangueira de PVC de 2 mm em tubo de aço de 50 mm × 1.5 mm Dureza Shore A 66
|
U | Tubo de poliuretano (PU) de 2 mm em tubo de aço de 50 mm × 1.5 mm Dureza Shore A 80
|
Y | Tubo esférico de aço inoxidável 51 mm x 2 mm, cônico a 50 mm em ambos os lados
|
K | Rolo cônico Elementos cônicos para ângulo de montagem de 1.8° na cor preta, prensadosem tubo de aço, Veja Rolos cônicos |