Opciones de tubo

Designación

Descripción

Z

Tubo de acero 50 mm × 1.5 mm

J

Tubo de acero inoxidable

50 mm × 1.5 mm

Denominación del material: 1.4301, DIN X2CrNi18-9, AISI 304

P

Manguera de PVC de 2 mm a tubo de acero 50 mm × 1.5 mm

Shore A dureza 66

  • Aumento del valor de fricción y/o reducción de la generación de ruido

U

Manguera de poliuretano (PU) de 2 mm a tubo de acero 50 mm × 1.5 mm

Shore A dureza 80

  • Mayor resistencia al desgaste que el PVC

Y

Tubo de acero inoxidable abombado 51 mm x 2 mm,

finalizado en ambos extremos en forma cónica de 50 mm

  • Longitud de cada cono 1/5 de RL
  • Centraje de bandas elásticas
  • De manera estándar en combinación con suelos de rodillos de metal
  • Para el dimensionamiento de accionamientos de cinta con ECDriveS®, póngase en contacto con SEW‑EURORIVE

 

K

Rodillo cónico

Elementos cónicos para ángulo de montaje de 1.8° en negro, aplicados a presión en el tubo de acero,

Véase Rodillos cónicos