Opzioni tubo
Designazione | Descrizione |
|---|---|
Z | Tubo di acciaio 50 mm × 1.5 mm |
J | Tubo in acciaio inox 50 mm × 1.5 mm Denominazione materiale: 1.4301, DIN X2CrNi18-9, AISI 304 |
P | Tubo flessibile da 2 mm in PVC su tubo di acciaio 50 mm × 1.5 mm Durezza Shore A 66
|
U | Tubo flessibile da 2 mm in poliuretano (PU) su tubo di acciaio 50 mm × 1.5 mm Durezza Shore A 80
|
Y | Tubo in acciaio inox sferico 51 mm x 2 mm, su entrambi i lati è tornito in modo conico a 50 mm
|
K | Rullo conico Elementi conici per angolo di montaggio 1.8° in nero, pressati sul tubo di acciaio, vedi Rulli conici |