Options de tube
Désignation | Description |
|---|---|
Z | Tube d'acier 50 mm x 1.5 mm |
J | Tube d'acier inoxydable 50 mm× 1.5 mm Désignation du matériau : 1.4301, DIN X2CrNi18-9, AISI 304 |
P | Gaine en PVC de 2 mm sur tube d'acier 50 mm x 1.5 mm Dureté 66, Shore A
|
U | Gaine en polyuréthane (PU) de 2 mm sur tube d'acier 50 mm x 1.5 mm Dureté 80, Shore A
|
Y | Tube d'acier inoxydable bitronconique 51 mm x 2 mm, usiné conique sur 50 mm des deux côtés
|
K | Rouleau conique Éléments coniques pour angle de 1.8° en noir, enfoncés dans un tube d'acier Voir Rouleaux coniques. |