Rouleaux coniques
Pour les courbes, SEW-EURODRIVE livre des rouleaux coniques avec un angle de montage de 1.8°. Pour les rouleaux d'entraînement coniques, des éléments en plastique sont comprimés sur les rouleaux d'entraînement standards. La longueur maximale du cône est de 990 mm. Sans indication contraire à la commande, l'élément conique extérieur avec le plus grand rayon est monté contre la base du rouleau côté moteur/câble. La tête de transmission de puissance du rouleau se trouve au niveau du rayon intérieur. Voir la feuille de cotes Rouleau conique.
Le nombre d'éléments coniques est défini en fonction de la longueur de serrage du rouleau.
PolyVee -V1 | Grooves/O-Belt -G1 | Groove head -G0 | Straight tube -A0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF min. | BF max. | Nombre | BF min. | BF max. | Nombre | BF min. | BF max. | Nombre | BF min. | BF max. | Nombre |
292 | 331 | 2.5 | 352 | 391 | 2.5 | 294 | 333 | 2.5 | 265 | 304 | 2.5 |
332 | 391 | 3 | 392 | 451 | 3 | 334 | 393 | 3 | 305 | 364 | 3 |
392 | 431 | 3.5 | 452 | 491 | 3.5 | 394 | 433 | 3.5 | 365 | 404 | 3.5 |
432 | 491 | 4 | 492 | 551 | 4 | 434 | 493 | 4 | 405 | 464 | 4 |
492 | 531 | 4.5 | 552 | 591 | 4.5 | 494 | 533 | 4.5 | 465 | 504 | 4.5 |
532 | 591 | 5 | 592 | 651 | 5 | 534 | 593 | 5 | 505 | 564 | 5 |
592 | 631 | 5.5 | 652 | 691 | 5.5 | 594 | 633 | 5.5 | 565 | 604 | 5.5 |
632 | 691 | 6 | 692 | 751 | 6 | 634 | 693 | 6 | 605 | 664 | 6 |
692 | 731 | 6.5 | 752 | 791 | 6.5 | 694 | 733 | 6.5 | 665 | 704 | 6.5 |
732 | 791 | 7 | 792 | 851 | 7 | 734 | 793 | 7 | 705 | 764 | 7 |
792 | 831 | 7.5 | 852 | 891 | 7.5 | 794 | 833 | 7.5 | 765 | 804 | 7.5 |
832 | 891 | 8 | 892 | 951 | 8 | 834 | 893 | 8 | 805 | 864 | 8 |
892 | 931 | 8.5 | 952 | 991 | 8.5 | 894 | 933 | 8.5 | 865 | 904 | 8.5 |
932 | 991 | 9 | 992 | 1051 | 9 | 934 | 993 | 9 | 905 | 964 | 9 |
992 | 1031 | 9.5 | 1052 | 1091 | 9.5 | 994 | 1033 | 9.5 | 965 | 1004 | 9.5 |
1032 | 1200 | 10 | 1092 | 1200 | 10 | 1034 | 1200 | 10 | 1005 | 1200 | 10 |