Esecuzione per ambiente umido

La variante per ambiente umido è eseguita nella classe di protezione IP66. Il tubo del rullo motore (pacchetto di azionamento W) è in acciaio inox 1.4301. La base dei rulli, i cuscinetti e gli assi sono in acciaio inox 1.4305. L'uscita del cavo sull'asse motore è bloccata tramite un fissaggio a vite supplementare. La lunghezza totale dell'asse motore si prolunga con il fissaggio a vite ed è 30 mm. La pulizia degli azionamenti è consentita solo con detergenti privi di cloro. Per requisiti di resistenza al cloro rivolgersi alla SEW‑EURODRIVE.