Esecuzione per surgelati /Z

Designazione

Tipo di protezione

IP54

Temperatura ambiente

-30°C, non adatto per variazioni di temperature condensanti

Materiale dei tubi

Acciaio zincato, acciaio inox (numero materiale: 1.4307, X2CrNi18-9)

Materiale base dei rulli

Alluminio

Lunghezza minima rulli

A seconda dell'esecuzione, per i dettagli vedi tabella

Lunghezza massima rulli

1500 mm, lunghezze superiori su richiesta

Tutte le applicazioni nell'area di surgelazione richiedono la consulenza e l'abilitazione da parte del supporto tecnico della SEW‑EURODRIVE.

Inoltre, da considerare per l'avviamento del funzionamento nel campo -30°C...0°C a motore/motoriduttore freddo:

  • la corrente di avviamento e la corrente di esercizio maggiori
  • il rendimento ridotto

NOTA

Con una temperatura ambiente inferiore a -25°C non deve essere installato/inserito alcun connettore a spina. Il cavo motore deve essere posato in modo fisso.