Exécution de l'axe

Désignation

Description

A

Côté câble : M12 × 1.25 sur six pans de 11 mm

Côté opposé : filetage intérieur M8

B

Côté câble : M12 × 1.25 sur six pans de 11 mm

Côté opposé : axe lisse à ressort sur six pans de 11 mm

C

Côté câble : six pans lisse augmenté de 11 mm

Côté opposé : filetage intérieur M8

 

Le six pans de 21 mm côté câble et côté moteur convient parfaitement aux profilés de convoyage épais, en combinaison avec les plaques support ECF.

D

Côté câble : six pans lisse augmenté de 11 mm

Côté transmission de puissance : axe à ressort sur six pans lisse de 11 mm

 

Le six pans de 21 mm côté câble et côté moteur convient parfaitement aux profilés de convoyage épais, en combinaison avec les plaques support ECF.