Versão B
- Lado do cabo: M12×1.25 com sextavado de 11 mm
- Lado contrário: eixo de mola sextavado de 11 mm liso
- Local de fixação: porca M12
As seguintes dimensões são recomendadas para os furos de fixação:

Proceder da seguinte forma:
Começar no lado do cabo:
- Inserir o conector [1] e o cabo através do furo perfilado no lado do cabo.
- Inserir o eixo [2] no furo perfilado no lado do cabo.

[1] | Conector |
[2] | Eixo |
Continuar no lado oposto:

[1] | Furo perfilado |
[2] | Eixo de mola |
- Mantenha o eixo de mola [2] no lado contrário pressionado para dentro enquanto coloca o rolo do motor no transportador.
- Assim que o rolo do motor estiver posicionado corretamente no furo perfilado [1], pode soltar o eixo de mola [2].
Continuar no lado do cabo:

[1] | Porca flangeada M12 |
[2] | Eixo |
- Enrosque a porca flangeada [1] no lado do cabo a partir de fora no eixo [2].
- Fixe o eixo [2] por dentro com uma ferramenta adequada enquanto aperta a porca flangeada [1] com um torque de aperto de 50 Nm.