Montagem do acionamento de rolos ECR

CUIDADO

Os rolos do motor podem ficar destruídos devido à fixação incorreta dos eixos.
Possíveis danos materiais.
  • Garanta que o cabo não é danificado durante a montagem.
  • Nas uniões parafusadas, garanta o torque correto.
  • Ao apertar os parafusos e porcas, não use qualquer chave de fenda de impacto.
  • Instale o rolo do motor em ângulo reto em relação ao perfil lateral. Com uma largura de montagem de 500 mm, é permitido um desvio de 1 mm.
  • Observar o ângulo de montagem de 1.8° para rolos cônicos. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de placas de retenção ECF-K.

INFORMAÇÃO

O procedimento durante a instalação mecânica depende da versão dos rolos do motor.