Montaje accionamiento de rodillos ECR

PRECAUCIÓN
Debido a una fijación incorrecta del eje podrá destruirse el rodillo motor.
Posibles daños materiales.
- Cerciórese de que no se deteriora el cable durante el montaje.
- Respete el par correcto de las uniones roscadas.
- No utilice un atornillador de impacto para apretar los tornillos y las tuercas.
- Monte el rodillo motor perpendicular al perfil lateral. Con una anchura de montaje de 500 mm se permite una desviación de 1 mm.
- Tenga en cuenta el ángulo de montaje de 1.8° para rodillos cónicos. SEW‑EURODRIVE recomienda el uso de placas de retención ECF-K.
AVISO

El modo de proceder en la instalación mecánica depende de la versión del rodillo motor.
Información adicional