Montage des rouleaux moteur ECR

PRUDENCE
Une fixation non conforme de l'axe peut entraîner la destruction du rouleau moteur.
Risque de dommages matériels.
- S'assurer que le câble n'est pas endommagé lors du montage.
- Veiller à respecter le couple correct pour les liaisons par vis.
- Ne pas utiliser de tournevis à frapper pour serrer les vis et les écrous.
- Monter le rouleau moteur en angle droit par rapport au profilé latéral. Avec un espace de montage de 500 mm, une tolérance de 1 mm est admise.
- Pour les rouleaux coniques, respecter un angle de montage de 1.8°. SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation des plaques support ECF-K.
REMARQUE

La procédure à suivre pour l'installation mécanique dépend de l'exécution du rouleau moteur.
Informations complémentaires