Exécution A
- Côté câble : M12×1.25 sur six pans de 11 mm
- Côté opposé : taraudage M8
- Point de fixation : écrou M12 / vis M8
Les cotes suivantes sont recommandées pour les trous de fixation.

Procéder comme suit.
Commencer par le côté câble.
- Insérer le connecteur [1] et le câble dans le trou profilé côté câble.
- Insérer l'axe [2] dans le trou profilé côté câble.

[1] | Connecteur |
[2] | Axe |
Continuer avec le côté opposé.
- Enfoncer le tenon d'axe [2] vers l'intérieur du côté opposé.
- Fixer le tenon d'axe [2] dans le trou profilé avec la vis M8 [1].

[1] | Vis M8 |
[2] | Tenon d'axe |
Continuer avec le côté câble.

[1] | Écrou du flasque M12 |
[2] | Axe |
- Visser l'écrou du flasque [1] sur l'axe [2] du côté câble depuis l'extérieur.
- Serrer l'écrou du flasque [1] à un couple de serrage de 50 Nm tout en maintenant fermement l'axe [2] depuis l'intérieur au moyen d'un outil approprié.
Continuer avec le côté opposé.
- Serrer la vis M8 [1] depuis l'extérieur à un couple compris entre 10 et 14 Nm tout en maintenant fermement le tenon d'axe [2] côté opposé depuis l'intérieur au moyen d'un outil approprié.