Esecuzione A

  • Lato cavo: M12×1.25 su esagono di 11 mm
  • Lato opposto: filettatura interna M8
  • Punto di fissaggio: dado M12/vite M8

Per i fori di fissaggio si consigliano le misure seguenti:

Procedere come segue:

Inizio dal lato cavo:
  1. infilare il connettore [1] e il cavo attraverso il foro del profilo sul lato cavo.
  2. [1]

    connettore maschio

    [2]

    asse

  3. Inserire l’asse [2] nel foro del profilo sul lato cavo.
Sequenza sul lato opposto:

    [1]

    vite M8

    [2]

    perno asse

  1. Spingere il perno asse [2] verso l’interno sul lato opposto.
  2. Fissare il perno asse [2] attraverso il foro del profilo con una vite M8 [1].
Sequenza sul lato cavo:

[1]

dado con flangia M12

[2]

asse

  1. Avvitare il dado con flangia [1] dall’esterno sull’asse [2] dal lato cavo.
  2. Durante il serraggio del dado con flangia [1] con una coppia di serraggio di 50 Nm, tenere fermo l’asse [2] dall’interno con un’utensile adatto.
Sequenza sul lato opposto:
  1. Durante il serraggio della vite M8 [1] dall’esterno con una coppia di serraggio di 10 – 14 Nm, sul lato opposto tenere fermo il perno asse [2] dall’interno con un’utensile adatto.