Versión A

  • Lado del cable: M12×1.25 sobre hexágono de 11 mm
  • Lado opuesto: Rosca interior M8
  • Punto de fijación: Tuerca M12/tornillo M8

Se recomiendan las siguientes dimensiones para los agujeros de fijación:

Proceda del siguiente modo:

Comience en el lado del cable:
  1. Deslice el conector [1] y el cable por el hueco perfilado en el lado del cable.
  2. [1]

    Conector

    [2]

    Eje

  3. Coloque el eje [2] en el hueco perfilado en el lado del cable.
Continuar en el lado opuesto:

    [1]

    Tornillo M8

    [2]

    Pivote del eje

  1. Presione el pivote del eje [2] en el lado opuesto hacia dentro.
  2. Sujete el pivote del eje [2] a través del hueco perfilado con el tornillo M8 [1].
Continuar en el lado del cable:

[1]

Tuerca de brida M12

[2]

Eje

  1. Enrosque la tuerca de brida [1] en el lado del cable desde fuera en el eje [2].
  2. Mantenga agarrado el eje [2] desde dentro con una herramienta adecuada al apretar la tuerca de brida [1] con un par de apriete de 50 Nm.
Continuar en el lado opuesto:
  1. Mantenga agarrado el pivote del eje [2] en el lado opuesto desde dentro con una herramienta adecuada al apretar el tornillo M8 [1] desde fuera con un par de apriete de 10 – 14 Nm.