Versión B

  • Lado del cable: M12×1.25 sobre hexágono de 11 mm
  • Lado opuesto: eje de muelle hexagonal liso de 11 mm
  • Punto de fijación: Tuerca M12

Se recomiendan las siguientes dimensiones para los agujeros de fijación:

Proceda del siguiente modo:

Comience en el lado del cable:
  1. Deslice el conector [1] y el cable por el hueco perfilado en el lado del cable.
  2. [1]

    Conector

    [2]

    Eje

  3. Coloque el eje [2] en el hueco perfilado en el lado del cable.
Continuar en el lado opuesto:

[1]

Hueco perfilado

[2]

Eje de muelle

  1. Mantenga presionado hacia dentro el eje de muelle [2] en el lado opuesto al colocar el rodillo motor en el transportador.
  2. Suelte el eje de muelle [2] tan pronto como esté posicionado correctamente el rodillo motor en el hueco perfilado [1].
Continuar en el lado del cable:

[1]

Tuerca de brida M12

[2]

Eje

  1. Enrosque la tuerca de brida [1] en el lado del cable desde fuera en el eje [2].
  2. Mantenga agarrado el eje [2] desde dentro con una herramienta adecuada al apretar la tuerca de brida [1] con un par de apriete de 50 Nm.