Montaje con placa de retención
- Lado del cable: Hexágono de 11 mm
- Lado opuesto: Rosca interior M8
- Punto de fijación: Placa de retención en el lado del cable
Se recomiendan las siguientes dimensiones para los agujeros de fijación:

Proceda del siguiente modo:
Comience en el lado del cable:
- Deslice el conector [1] y el cable por el hueco perfilado en el lado del cable.
- Coloque el eje [2] en el hueco perfilado en el lado del cable.

[1] | Conector |
[2] | Eje |
Continuar en el lado opuesto:

[1] | Tornillo M8 |
[2] | Pivote del eje |
- Presione el pivote del eje [2] en el lado opuesto hacia dentro.
- Sujete el pivote del eje a través del hueco perfilado con el tornillo M8.
Continuar en el lado del cable

[1] | Tuercas de brida M6 |
[2] | Pieza A |
[3] | Pieza B |
[4] | Perno roscado |
[5] | Tornillo M5 |
[6] | Placa base |
- Atornille la placa base [6] con 2 tornillos M5 [5] desde fuera en el perfil lateral. Apriete los tornillos [5] con un par de apriete de 2.3 – 3.5 Nm.
- Deslice la pieza B [3] sobre el cable.
- Cerciórese de que el canto de apoyo del eje [4] está en contacto sin hueco desde dentro con el perfil.
- Coloque la pieza A [2] desde fuera en paralelo sobre la pieza B [3].
- Apriete la pieza B [3] con una tuerca M6 [1] con un par de apriete de 8 – 10 Nm.
- Apriete la pieza A [2] con una tuerca M6 [1] con un par de apriete de 8 – 10 Nm.
- Apriete la pieza B [3] y la pieza A [2] con una tuerca M6 [1] con un par de apriete de 8 – 10 Nm.

[1] | Tuercas de brida M6 |
[2] | Pieza A |
[3] | Pieza B |
[4] | Canto de apoyo del eje |

Continuar en el lado opuesto:
- Mantenga agarrado el pivote del eje [2] en el lado opuesto desde dentro con una herramienta adecuada al apretar el tornillo M8 [1] desde fuera con un par de apriete de 10 – 14 Nm.