Montaje motorreductor ECG

PRECAUCIÓN

Aristas afiladas por el chavetero abierto.
Lesiones de corte.
- Inserte la chaveta en el chavetero.
- Deslice una manguera protectora sobre el eje.

Proceda del siguiente modo:
- Coloque el motorreductor sobre la placa portadora.
- Sujete el motorreductor con 4 tornillos M5 con arandelas elásticas como fijador de rosca.
- Apriete los tornillos con un par de apriete de 2.5 - 3.5 Nm.
Información adicional