Montage des motoréducteurs ECG

PRUDENCE

Arêtes vives au niveau de la rainure de clavette débouchante.
Coupures.
- Insérer la clavette dans la rainure de clavette.
- Enfiler une gaine de protection sur l'arbre.

Procéder comme suit.
- Positionner le motoréducteur sur la plaque support.
- Fixer le motoréducteur au moyen de quatre vis M5 et de rondelles élastiques pour bloquer les vis.
- Serrer les vis à un couple de serrage compris entre 2.5 et 3.5 Nm.
Informations complémentaires